n° de catalogue : AUW436SNCVO9048
Description: AL COV 4IN 36W SOL NON-FL VO 90D48R
CUP: 626490821811
Fabriqué ou assemblé au Canada.
Couvercle plein sans rebords en aluminium, poutre en U, hauteur du rail latéral 4 pouces, largeur 36 pouces, coude vertical externe, angle 90 degrés, rayon nominal 48 pouces.
Afficher plus
Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:
tnb.ca.abb.com/fr/
- Fabriqué ou assemblé au Canada.
Descripteurs
Catégorie |
Couvercle coudé pour système de support pour câble |
Caractéristiques spéciales |
Angle de 90 degrés |
Spécifications
Matériau |
Aluminium |
Classifications
Marque de produit |
Chemin de câbles T&B |
Dimensions
Largeur |
36 po |
Hauteur du rail latéral |
4 pouces |