text.skipToContent text.skipToNavigation

Catalog No. : AUW436SFCVO9048

Description:  AL COV 4IN 36W SOL FLAN. VO 90D48R

CUP: 626490821651

Fabriqué ou assemblé au Canada.

Couvercle plein, à rebords, en aluminium, poutre en U. Hauteur du rail latéral 4 pouces, largeur 36 pouces. Coude vertical externe, angle de 90 degrés, rayon nominale 48 pouces.
View More View Less
For more info visit:  tnb.ca.abb.com/en/
  • Fabriqué ou assemblé au Canada.

Descriptors

Catégorie

Bend cover for cable support system

Special Features

90 degree angle

Specifications

Material

Aluminum

Classifications

Brand Name

T&B Cable Tray

Dimensions

Width

36 in

Side Rail Height

4 Inches

ETIM EC002403 Cover for cable support system

Cover width

914.4 mm

Suitable for cable ladder

Y

Material

Aluminium