n° de catalogue : AUW430VFCVO9012
Description: AL COUV 4PO 30LRG A REB VO 90D12R
CUP: 753554087019
Fabriqué ou assemblé au Canada.
Aluminum U-style ventilated flanged cover 4 inches side rail height 30 inches width vertical outside bend 90 degree 12 inches radius
Afficher plus
Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:
tnb.ca.abb.com/fr/
- Fabriqué ou assemblé au Canada.
Descripteurs
Catégorie |
Couvercle coudé pour système de support pour câble |
Caractéristiques spéciales |
Angle de 90 degrés |
Spécifications
Matériau |
Aluminium |
Classifications
Marque de produit |
Chemin de câbles T&B |
Dimensions
Largeur |
30 po |
Hauteur du rail latéral |
4 pouces |