n° de catalogue : AUW430PFCVO9012
Description: AL COV 4IN 30W PEAK FLAN. VO 90D12R
CUP: 626490974937
Fabriqué ou assemblé au Canada.
Couvercle crêté à rebords en aluminium, poutre en U. Hauteur du rail latéral 4 pouces, largeur 30 pouces. Coude vertical externe angle 90 degrés, rayon 12 pouces.
Afficher plus
Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:
tnb.ca.abb.com/fr/
- Fabriqué ou assemblé au Canada.
Descripteurs
Catégorie |
Couvercle coudé pour système de support pour câble |
Caractéristiques spéciales |
Angle de 90 degrés |
Spécifications
Matériau |
Aluminium |
Classifications
Marque de produit |
Chemin de câbles T&B |
Dimensions
Largeur |
30 po |
Hauteur du rail latéral |
4 pouces |