text.skipToContent text.skipToNavigation

n° de catalogue : AUW42SFCVI9024

Description:  AL COV 42W SOL FLANGED VI 90D24R

CUP: 626490819849

Fabriqué ou assemblé au Canada.

Couvercle plein à rebords en aluminium, poutre en U, largeur 42 pouces, coude vertical interne, angle 90 degrés, rayon nominal 24 pouces.
Afficher plus Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:  tnb.ca.abb.com/fr/
  • Fabriqué ou assemblé au Canada.

Descripteurs

Catégorie

Couvercle coudé pour système de support pour câble

Caractéristiques spéciales

Angle de 90 degrés

Spécifications

Matériau

Aluminium

Classifications

Marque de produit

Chemin de câbles T&B

Dimensions

Largeur

42 po