text.skipToContent text.skipToNavigation

n° de catalogue : AUW42PFCHB3048

Description:  AL COUV 42LRG CRETE HB 30D 48R

CUP: 753554102613

Fabriqué ou assemblé au Canada.

Aluminum U-style peaked flanged cover 42 inches width horizontal bend 30 degree 48 inches radius
Afficher plus Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:  tnb.ca.abb.com/fr/
  • Fabriqué ou assemblé au Canada.

Descripteurs

Catégorie

Couvercle coudé pour système de support pour câble

Caractéristiques spéciales

angle de 30 degrés

Spécifications

Matériau

Aluminium

Classifications

Marque de produit

Chemin de câbles T&B

Dimensions

Largeur

24 po