text.skipToContent text.skipToNavigation

n° de catalogue : AUW424PVCVO9024

Description:  AL COUV 4PO 24LRG CRET V. VO 90D24R

CUP: 753554099005

Fabriqué ou assemblé au Canada.

Aluminum U-style solid peaked cover 6 inches side rail height 24 inches width vertical outside bend 90 degree 24 inches radius
Afficher plus Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:  tnb.ca.abb.com/fr/
  • Fabriqué ou assemblé au Canada.

Descripteurs

Catégorie

Couvercle coudé pour système de support pour câble

Caractéristiques spéciales

90 degree angle

Spécifications

Matériau

Aluminium

Classifications

Marque de produit

Chemin de câbles T&B

Dimensions

Largeur

24 po

Hauteur du rail latéral

6 pouces