text.skipToContent text.skipToNavigation

n° de catalogue : AUW418SFCVO6024

Description:  AL COUV 4PO 18LRG S RBRD VE 60D24R

CUP: 626490819238

Fabriqué ou assemblé au Canada.

Couvercle plein, à rebords, en aluminium, poutre en U. Hauteur du rail latéral 4 pouces, largeur 18 pouces. Coude vertical externe, angle de 60 degrés, rayon nominale 24 pouces.
Afficher plus Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:  tnb.ca.abb.com/fr/
  • Fabriqué ou assemblé au Canada.

Descripteurs

Catégorie

Couvercle coudé pour système de support pour câble

Caractéristiques spéciales

Angle de 60 degrés

Spécifications

Matériau

Aluminium

Classifications

Marque de produit

Chemin de câbles T&B

Dimensions

Largeur

18 po

Hauteur du rail latéral

4 pouces