n° de catalogue : AUW418PFCVO9024
Description: AL COV 4IN 18W PEAK FLAN. VO 90D24R
CUP: 622538114358
Fabriqué ou assemblé au Canada.
Couvercle crêté à rebords en aluminium, poutre en U. Hauteur du rail latéral 4 pouces, largeur 18 pouces. Coude vertical externe angle 90 degrés, rayon 24 pouces.
Afficher plus
Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:
tnb.ca.abb.com/fr/
- Fabriqué ou assemblé au Canada.
Descripteurs
Catégorie |
Couvercle coudé pour système de support pour câble |
Caractéristiques spéciales |
Angle de 90 degrés |
Spécifications
Matériau |
Aluminium |
Classifications
Marque de produit |
Chemin de câbles T&B |
Dimensions
Largeur |
18 po |
Hauteur du rail latéral |
4 pouces |