text.skipToContent text.skipToNavigation

n° de catalogue : AUW418PFCVO9012

Description:  AL COUV 4PO 18LRG P RBRD VE 90D12R

CUP: 785055628903

Fabriqué ou assemblé au Canada.

Couvercle crêté à rebords en aluminium, poutre en U. Hauteur du rail latéral 4 pouces, largeur 18 pouces. Coude vertical externe angle 90 degrés, rayon 12 pouces.
Afficher plus Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:  tnb.ca.abb.com/fr/
  • Fabriqué ou assemblé au Canada.

Descripteurs

Catégorie

Couvercle coudé pour système de support pour câble

Caractéristiques spéciales

Angle de 90 degrés

Spécifications

Matériau

Aluminium

Classifications

Marque de produit

Chemin de câbles T&B

Dimensions

Largeur

18 po

Hauteur du rail latéral

4 pouces