text.skipToContent text.skipToNavigation

n° de catalogue : AUW412VFCVO4524

Description:  AL COUVERT 4PO 12L VENT VO 45D24R

CUP: 753554099425

Fabriqué ou assemblé au Canada.

Couvercle ventilé à rebords en aluminium, poutre en U, hauteur du rail latéral 4 pouces, largeur 12 pouces, coude vertical externe, angle 45 degrés, rayon nominal 24 pouces.
Afficher plus Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:  tnb.ca.abb.com/fr/
  • Fabriqué ou assemblé au Canada.

Descripteurs

Catégorie

Couvercle coudé pour système de support pour câble

Caractéristiques spéciales

45 degree angle

Spécifications

Matériau

Aluminium

Classifications

Marque de produit

Chemin de câbles T&B

Dimensions

Largeur

12 po

Hauteur du rail latéral

4 pouces