text.skipToContent text.skipToNavigation

n° de catalogue : AUW412LQV

Description:  AL ACC. 4IN 12W QUICK VERT. ELBOW

CUP: 626490983557

Fabriqué ou assemblé au Canada.

Aluminum U-style 4 x 9 inches width quick vertical elbow
Afficher plus Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:  tnb.ca.abb.com/fr/
  • Fabriqué ou assemblé au Canada.

Descripteurs

Catégorie

Accessoires pour profilé de chemin de câble

Spécifications

Matériau

Aluminium

Classifications

Marque de produit

Chemin de câbles T&B

Dimensions

Largeur

9 po