text.skipToContent text.skipToNavigation

n° de catalogue : AUW36VFCVI3012

Description:  AL COUV 36LRG VEN RBRD VI 30D12R

CUP: 785055632894

Fabriqué ou assemblé au Canada.

Couvercle ventilé, à rebords, en aluminium, poutre en U. Largeur 36 pouces. Coude vertical interne, angle de 30 degrés, rayon nominale 12 pouces.
Afficher plus Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:  tnb.ca.abb.com/fr/
  • Fabriqué ou assemblé au Canada.

Descripteurs

Catégorie

Couvercle coudé pour système de support pour câble

Caractéristiques spéciales

Angle de 30 degrés

Spécifications

Matériau

Aluminium

Classifications

Marque de produit

Chemin de câbles T&B

Dimensions

Largeur

36 po

Documents/outils d'aide

Dessin de vente

Cliquez ici