text.skipToContent text.skipToNavigation

n° de catalogue : AUW36VFCHX12

Description:  AL COV 36W VEN FLANGED HX 12R

CUP: 622538087423

Fabriqué ou assemblé au Canada.

Couvercle ventilé à rebords rabattus, en aluminium, poutre en U. Croix horizontal. Largeur 36 pouces, rayon nominal 12 pouces.
Afficher plus Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:  tnb.ca.abb.com/fr/
  • Fabriqué ou assemblé au Canada.

Descripteurs

Catégorie

Couvercle pour système de support pour câble

Caractéristiques spéciales

12 inch radius

Spécifications

Matériau

Aluminium

Classifications

Marque de produit

Chemin de câbles T&B

Dimensions

Largeur

36 po