n° de catalogue : AUW36PFCVI9036
Description: AL COUV 36LRG POINT REB VI 90D36R
CUP: 785055635000
Fabriqué ou assemblé au Canada.
Couvercle crêté à rebords en aluminium 36 pouces, poutre en U. Coude vertical interne angle 90 degrés, rayon 36 pouces.
Afficher plus
Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:
tnb.ca.abb.com/fr/
- Fabriqué ou assemblé au Canada.
Descripteurs
Catégorie |
Couvercle coudé pour système de support pour câble |
Caractéristiques spéciales |
Angle de 90 degrés |
Spécifications
Matériau |
Aluminium |
Classifications
Marque de produit |
Chemin de câbles T&B |
Dimensions
Largeur |
36 po |