n° de catalogue : AUW3624SNCHLR
Description: AL COUV 36-24LRG SOL RED HOR GCH
CUP: 626490817111
Fabriqué ou assemblé au Canada.
Couvercle plein sans rebords, en aluminium, poutre en U. Hauteur du rail latéral 36 pouces, Hauteur du rail latéral 24 pouces. Réducteur horizontal droit.
Afficher plus
Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:
tnb.ca.abb.com/fr/
- Fabriqué ou assemblé au Canada.
Descripteurs
Catégorie |
Couvercle pour système de support pour câble |
Spécifications
Matériau |
Aluminium |
Classifications
Marque de produit |
Chemin de câbles T&B |
Dimensions
Largeur |
24 po |
Hauteur du rail latéral |
36 pouces |