text.skipToContent text.skipToNavigation

n° de catalogue : AUW3624SFCRT48

Description:  AL COV 36X24W SOL FLANGED RT 48R

CUP: 626490817104

Fabriqué ou assemblé au Canada.

Couvercle plein à rebords, en aluminium, poutre en U. Largeurs 36 pouces x 24 pouces. Té réducteur horizontal. Rayon nominale 48 pouces.
Afficher plus Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:  tnb.ca.abb.com/fr/
  • Fabriqué ou assemblé au Canada.

Descripteurs

Catégorie

Couvercle pour système de support pour câble

Caractéristiques spéciales

Rayon 48 pouces

Spécifications

Matériau

Aluminium

Classifications

Marque de produit

Chemin de câbles T&B

Dimensions

Largeur

24 po

Hauteur du rail latéral

36 pouces