text.skipToContent text.skipToNavigation

n° de catalogue : AUW30VFCHB4536

Description:  AL COUV 30POL VEN REB HB 45D36R

CUP: 753554057579

Fabriqué ou assemblé au Canada.

Couvercle ventilé, à rebords, en aluminium, poutre en U. Largeur 30 pouces. Coude horizontal, angle de 45 degrés, rayon nominale 36 pouces.
Afficher plus Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:  tnb.ca.abb.com/fr/
  • Fabriqué ou assemblé au Canada.

Descripteurs

Catégorie

Couvercle coudé pour système de support pour câble

Caractéristiques spéciales

Angle de 45 degrés

Spécifications

Matériau

Aluminium

Classifications

Marque de produit

Chemin de câbles T&B

Dimensions

Largeur

30 po