text.skipToContent text.skipToNavigation

n° de catalogue : AUW30PFCVI9012

Description:  AL COV 30W PEAK FLANGED VI 90D12R

CUP: 626490974920

Fabriqué ou assemblé au Canada.

Couvercle crêté à rebords en aluminium 30 pouces, poutre en U. Coude vertical interne angle 90 degrés, rayon 12 pouces.
Afficher plus Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:  tnb.ca.abb.com/fr/
  • Fabriqué ou assemblé au Canada.

Descripteurs

Catégorie

Couvercle coudé pour système de support pour câble

Caractéristiques spéciales

Angle de 90 degrés

Spécifications

Matériau

Aluminium

Classifications

Marque de produit

Chemin de câbles T&B

Dimensions

Largeur

30 po