text.skipToContent text.skipToNavigation

n° de catalogue : AUW24VFCHB4548

Description:  AL COUV 24POLAR VEN REB HB 45D48R

CUP: 753554049802

Fabriqué ou assemblé au Canada.

Couvercle ventilé, à rebords, en aluminium, poutre en U. Largeur 24 pouces. Coude horizontal, angle de 45 degrés, rayon nominale 48 pouces.
Afficher plus Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:  tnb.ca.abb.com/fr/
  • Fabriqué ou assemblé au Canada.

Descripteurs

Catégorie

Couvercle coudé pour système de support pour câble

Caractéristiques spéciales

Angle de 45 degrés

Spécifications

Matériau

Aluminium

Classifications

Marque de produit

Chemin de câbles T&B

Dimensions

Largeur

24 po