text.skipToContent text.skipToNavigation

n° de catalogue : AUW24SFCHT48

Description:  AL COUV 24LRG SOL RBRD T HOR 48R

CUP: 626490812093

Fabriqué ou assemblé au Canada.

Couvercle solide à rebords rabattus, en aluminium, poutre en U. Té horizontal. Largeur 24 pouces, rayon nominal 48 pouces.
Afficher plus Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:  tnb.ca.abb.com/fr/
  • Fabriqué ou assemblé au Canada.

Descripteurs

Catégorie

Couvercle pour système de support pour câble

Caractéristiques spéciales

Rayon 48 pouces

Spécifications

Matériau

Aluminium

Classifications

Marque de produit

Chemin de câbles T&B

Dimensions

Largeur

24 po