text.skipToContent text.skipToNavigation

n° de catalogue : AUW24SFCHB9036E

Description:  AL COUV 24LRG SOL A REB HB 90D36R E

CUP: 753554078307

Fabriqué ou assemblé au Canada.

Couvercle plein, à rebords, en aluminium, poutre en U. Largeur 24 pouces. Coude horizontal, angle de 90 degrés, rayon nominale 36 pouces. Revêtement en époxy.
Afficher plus Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:  tnb.ca.abb.com/fr/
  • Fabriqué ou assemblé au Canada.

Descripteurs

Catégorie

Couvercle coudé pour système de support pour câble

Caractéristiques spéciales

Angle de 90 degrés

Spécifications

Matériau

Aluminium

Classifications

Marque de produit

Chemin de câbles T&B

Dimensions

Largeur

24 po