n° de catalogue : AUW2412VFCHLR
Description: COUV VENT REB AL 24X12PO RED GAUCH
CUP: 753554069558
Fabriqué ou assemblé au Canada.
Couvercle ventilé à rebords, en aluminium, poutre en U. Hauteur du rail latéral 24 pouces, largeur 12 pouces. Réducteur horizontal gauche.
Afficher plus
Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:
tnb.ca.abb.com/fr/
- Fabriqué ou assemblé au Canada.
Descripteurs
Catégorie |
Couvercle pour système de support pour câble |
Spécifications
Matériau |
Aluminium |
Classifications
Marque de produit |
Chemin de câbles T&B |
Dimensions
Largeur |
12 po |
Hauteur du rail latéral |
24 pouces |
Documents/outils d'aide
Dessin de vente |