text.skipToContent text.skipToNavigation

n° de catalogue : AUW18PVCVI9024

Description:  AL COUV 18L PEAK VENT VI 90D 24R

CUP: 753554096080

Fabriqué ou assemblé au Canada.

Aluminum U-style peaked ventilated cover 18 inches width vertical inside bend 90 degree 24 inches radius
Afficher plus Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:  tnb.ca.abb.com/fr/
  • Fabriqué ou assemblé au Canada.

Descripteurs

Catégorie

Couvercle coudé pour système de support pour câble

Spécifications

Matériau

Aluminium

Classifications

Marque de produit

Chemin de câbles T&B

Dimensions

Largeur

18 po

Documents/outils d'aide

Dessin de vente

Cliquez ici