text.skipToContent text.skipToNavigation

n° de catalogue : AUW18PFCVI3024

Description:  AL COUV 18LRG CRETE VI 30D 24R

CUP: 753554094369

Aluminum U-style peaked flanged cover 18 inches width vertical inside bend 30 degree 24 inches radius
Afficher plus Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:  tnb.ca.abb.com/fr/

Descripteurs

Catégorie

Couvercle coudé pour système de support pour câble

Caractéristiques spéciales

30 degree angle

Spécifications

Matériau

Aluminium

Classifications

Marque de produit

Chemin de câbles T&B

Dimensions

Largeur

18 po