text.skipToContent text.skipToNavigation

n° de catalogue : AUW18PFCHT24

Description:  AL COUV 18LRG POINT RBRD T HOR 24R

CUP: 785055634904

Fabriqué ou assemblé au Canada.

Couvercle crêté à rebords, en aluminium, poutre en U. Largeur 18 pouces, té horizontal. Rayon nominal 24 pouces.
Afficher plus Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:  tnb.ca.abb.com/fr/
  • Fabriqué ou assemblé au Canada.

Descripteurs

Catégorie

Couvercle pour système de support pour câble

Caractéristiques spéciales

Rayon 24 pouces

Spécifications

Matériau

Aluminium

Classifications

Marque de produit

Chemin de câbles T&B

Dimensions

Largeur

18 po