text.skipToContent text.skipToNavigation

n° de catalogue : AUW12SNCVI9012

Description:  AL COUV 12LRG SOL VI 90D12R

CUP: 626490808881

Fabriqué ou assemblé au Canada.

Couvercle plein sans rebords en aluminium, poutre en U, largeur 12 pouces, coude vertical interne, angle 90 degrés, rayon nominal 12 pouces.
Afficher plus Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:  tnb.ca.abb.com/fr/
  • Fabriqué ou assemblé au Canada.

Descripteurs

Catégorie

Couvercle coudé pour système de support pour câble

Caractéristiques spéciales

Angle de 90 degrés

Spécifications

Matériau

Aluminium

Classifications

Marque de produit

Chemin de câbles T&B

Dimensions

Largeur

12 po

Documents/outils d'aide

Dessin de vente

Cliquez ici