n° de catalogue : AUW12SNCHB6048
Description: AL COV 12W SOL NON-FLAN. HB 60D48R
CUP: 626490808614
Fabriqué ou assemblé au Canada.
Couvercle plein, sans rebords, en aluminium, poutre en U. Largeur 12 pouces. Coude horizontal, angle de 60 degrés, rayon nominale 48 pouces.
Afficher plus
Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:
tnb.ca.abb.com/fr/
- Fabriqué ou assemblé au Canada.
Descripteurs
Catégorie |
Couvercle coudé pour système de support pour câble |
Caractéristiques spéciales |
Angle de 60 degrés |
Spécifications
Matériau |
Aluminium |
Classifications
Marque de produit |
Chemin de câbles T&B |
Dimensions
Largeur |
12 po |