text.skipToContent text.skipToNavigation

n° de catalogue : AUW12PFCHB6024

Description:  AL COUV 12LRG POINT RBRD CDH 60D24R

CUP: 785055634881

Fabriqué ou assemblé au Canada.

Couvercle crêté à rebords en aluminium 12 pouces, poutre en U. Coude horizontal angle 60 degrés, rayon 24 pouces.
Afficher plus Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:  tnb.ca.abb.com/fr/
  • Fabriqué ou assemblé au Canada.

Descripteurs

Catégorie

Couvercle coudé pour système de support pour câble

Caractéristiques spéciales

Angle de 60 degrés

Spécifications

Matériau

Aluminium

Classifications

Marque de produit

Chemin de câbles T&B

Dimensions

Largeur

12 po