n° de catalogue : AUW12PFCHB4524
Description: AL COUV 12LRG CRETE RBD CDH 45D24R
CUP: 785055634645
Fabriqué ou assemblé au Canada.
Couvercle crêté à rebords en aluminium 12 pouces, poutre en U. Coude horizontal angle 45 degrés, rayon 24 pouces.
Afficher plus
Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:
tnb.ca.abb.com/fr/
- Fabriqué ou assemblé au Canada.
Descripteurs
Catégorie |
Couvercle coudé pour système de support pour câble |
Caractéristiques spéciales |
Angle de 45 degrés |
Spécifications
Matériau |
Aluminium |
Classifications
Marque de produit |
Chemin de câbles T&B |
Dimensions
Largeur |
12 po |
Documents/outils d'aide
Dessin de vente |