n° de catalogue : AUW1209SNCHLR
Description: AL COV 12X9W SOL NON-FLANGED LR
CUP: 626490809130
Fabriqué ou assemblé au Canada.
Couvercle plein sans rebords, en aluminium, poutre en U. Hauteur du rail latéral 12 pouces, largeur 9 pouces. Réducteur horizontal gauche.
Afficher plus
Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:
tnb.ca.abb.com/fr/
- Fabriqué ou assemblé au Canada.
Descripteurs
Catégorie |
Couvercle pour système de support pour câble |
Spécifications
Matériau |
Aluminium |
Classifications
Marque de produit |
Chemin de câbles T&B |
Dimensions
Largeur |
9 po |
Hauteur du rail latéral |
12 pouces |