text.skipToContent text.skipToNavigation

n° de catalogue : AUW1209SFCHLR

Description:  AL COV 12X9W SOL FLANGED LR

CUP: 626490809062

Fabriqué ou assemblé au Canada.

Couvercle plein à rebords, en aluminium, poutre en U. Hauteur du rail latéral 12 pouces, largeur 9 pouces. Réducteur horizontal gauche.
Afficher plus Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:  tnb.ca.abb.com/fr/
  • Fabriqué ou assemblé au Canada.

Descripteurs

Catégorie

Couvercle pour système de support pour câble

Spécifications

Matériau

Aluminium

Classifications

Marque de produit

Chemin de câbles T&B

Dimensions

Largeur

9 po

Hauteur du rail latéral

12 pouces