n° de catalogue : AUW09SNCHB4512
Description: AL COV 9W SOL NON-FLAN. HB 45D12R
CUP: 626490806603
Fabriqué ou assemblé au Canada.
Couvercle plein, à rebords, en aluminium, poutre en U. Largeur 9 pouces. Coude horizontal, angle de 45 degrés, rayon nominale 12 pouces.
Afficher plus
Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:
tnb.ca.abb.com/fr/
- Fabriqué ou assemblé au Canada.
Descripteurs
Catégorie |
Couvercle coudé pour système de support pour câble |
Caractéristiques spéciales |
Angle de 45 degrés |
Spécifications
Matériau |
Aluminium |
Classifications
Marque de produit |
Chemin de câbles T&B |
Dimensions
Largeur |
9 po |