text.skipToContent text.skipToNavigation

n° de catalogue : AUW0924SFCEX48

Description:  AL COV 9X24W SOL FLANGED EX 48R

CUP: 626490807518

Fabriqué ou assemblé au Canada.

Couvercle en aluminium, plein à rebords, poutre en U. Hauteur du rail latéral 9 pouces, largeur 24 pouces. Croix d"expansion horizontal. Rayon nominal 48 pouces.
Afficher plus Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:  tnb.ca.abb.com/fr/
  • Fabriqué ou assemblé au Canada.

Descripteurs

Catégorie

Couvercle pour système de support pour câble

Caractéristiques spéciales

Rayon 48 pouces

Spécifications

Matériau

Aluminium

Classifications

Marque de produit

Chemin de câbles T&B

Dimensions

Largeur

24 po

Hauteur du rail latéral

9 pouces