text.skipToContent text.skipToNavigation

n° de catalogue : AUW0918SNCEX12

Description:  AL COV 9X18W SOL NON-FLAN. EX 12R

CUP: 626490807402

Fabriqué ou assemblé au Canada.

Couvercle en aluminium, à fond solide sans rebords, poutre en U. Largeur 9 pouces x 18 pouces. Croix d"expansion horizontal. Rayon nominal 12 pouces.
Afficher plus Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:  tnb.ca.abb.com/fr/
  • Fabriqué ou assemblé au Canada.

Descripteurs

Catégorie

Couvercle pour système de support pour câble

Caractéristiques spéciales

Rayon 12 pouces

Spécifications

Matériau

Aluminium

Classifications

Marque de produit

Chemin de câbles T&B

Dimensions

Largeur

18 po

Hauteur du rail latéral

9 pouces