text.skipToContent text.skipToNavigation

n° de catalogue : AUW06VFCVI9012

Description:  AL COV 6W VEN FLANGED VI 12

CUP: 626490943803

Fabriqué ou assemblé au Canada.

Couvercle ventilé, à rebords, en aluminium, poutre en U. Largeur 6 pouces. Coude vertical interne, angle de 90 degrés, rayon nominale 12 pouces.
Afficher plus Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:  tnb.ca.abb.com/fr/
  • Fabriqué ou assemblé au Canada.

Descripteurs

Catégorie

Couvercle coudé pour système de support pour câble

Caractéristiques spéciales

Angle de 90 degrés

Spécifications

Matériau

Aluminium

Classifications

Marque de produit

Chemin de câbles T&B

Dimensions

Largeur

6 po