n° de catalogue : AUW06VFCVI4512
Description: AL COUV 6LRG VEN RBRD VI 45D12R
CUP: 622538119261
Fabriqué ou assemblé au Canada.
Couvercle ventilé, à rebords, en aluminium, poutre en U. Largeur 6 pouces. Coude vertical interne, angle de 45 degrés, rayon nominale 12 pouces.
Afficher plus
Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:
tnb.ca.abb.com/fr/
- Fabriqué ou assemblé au Canada.
Descripteurs
Catégorie |
Couvercle coudé pour système de support pour câble |
Caractéristiques spéciales |
Angle de 45 degrés |
Spécifications
Matériau |
Aluminium |
Classifications
Marque de produit |
Chemin de câbles T&B |
Dimensions
Largeur |
6 po |