text.skipToContent text.skipToNavigation

n° de catalogue : AUW06SNCVI6048

Description:  AL COV 6W SOL NON-FLAN. VI 60D48R

CUP: 626490804975

Fabriqué ou assemblé au Canada.

Couvercle plein sans rebords en aluminium, poutre en U, largeur 6 pouces, coude vertical interne, angle 60 degrés, rayon nominal 48 pouces.
Afficher plus Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:  tnb.ca.abb.com/fr/
  • Fabriqué ou assemblé au Canada.

Descripteurs

Catégorie

Couvercle coudé pour système de support pour câble

Caractéristiques spéciales

Angle de 60 degrés

Spécifications

Matériau

Aluminium

Classifications

Marque de produit

Chemin de câbles T&B

Dimensions

Largeur

6 po