text.skipToContent text.skipToNavigation

n° de catalogue : AUW06SNCVI3012

Description:  AL COUV 6LRG SOL VI 30D12R

CUP: 626490804869

Fabriqué ou assemblé au Canada.

Couvercle plein sans rebords en aluminium, poutre en U, largeur 6 pouces, coude vertical interne, angle 30 degrés, rayon nominal 12 pouces.
Afficher plus Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:  tnb.ca.abb.com/fr/
  • Fabriqué ou assemblé au Canada.

Descripteurs

Catégorie

Couvercle coudé pour système de support pour câble

Caractéristiques spéciales

Angle de 30 degrés

Spécifications

Matériau

Aluminium

Classifications

Marque de produit

Chemin de câbles T&B

Dimensions

Largeur

6 po