text.skipToContent text.skipToNavigation

n° de catalogue : AUW06PFCHB3024

Description:  AL COUV REB CRETE 6LRG HB 30D24R

CUP: 753554073357

Fabriqué ou assemblé au Canada.

Couvercle crêté à rebords en aluminium 6 pouces, poutre en U. Coude horizontal angle 30 degrés, rayon 24 pouces.
Afficher plus Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:  tnb.ca.abb.com/fr/
  • Fabriqué ou assemblé au Canada.

Descripteurs

Catégorie

Couvercle pour système de support pour câble

Caractéristiques spéciales

Angle à 30 degrés

Spécifications

Matériau

Aluminium

Classifications

Marque de produit

Chemin de câbles T&B

Dimensions

Largeur

6 po