text.skipToContent text.skipToNavigation

n° de catalogue : AUW0618SNCET36

Description:  AL COUV 6-18LRG SOL T EXP 36R

CUP: 626490805446

Fabriqué ou assemblé au Canada.

Couvercle plein sans rebords, en aluminium, poutre en U. Hauteur du rail latéral 6 pouces, largeur 18 pouces. Té d"expansion horizontal. Rayon 36 pouces.
Afficher plus Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:  tnb.ca.abb.com/fr/
  • Fabriqué ou assemblé au Canada.

Descripteurs

Catégorie

Couvercle pour système de support pour câble

Caractéristiques spéciales

Rayon 36 pouces

Spécifications

Matériau

Aluminium

Classifications

Marque de produit

Chemin de câbles T&B

Dimensions

Largeur

18 po

Hauteur du rail latéral

6 pouces