n° de catalogue : AUW0609SNCEX48
Description: AL COV 6X9W SOL NON-FLAN. EX 48R
CUP: 626490805170
Fabriqué ou assemblé au Canada.
Couvercle en aluminium, à fond solide sans rebords, poutre en U. Largeur 6 pouces x 9 pouces. Croix d"expansion horizontal. Rayon nominal 48 pouces.
Afficher plus
Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:
tnb.ca.abb.com/fr/
- Fabriqué ou assemblé au Canada.
Descripteurs
Catégorie |
Couvercle pour système de support pour câble |
Caractéristiques spéciales |
Rayon 48 pouces |
Spécifications
Matériau |
Aluminium |
Classifications
Marque de produit |
Chemin de câbles T&B |
Dimensions
Largeur |
9 po |
Hauteur du rail latéral |
6 pouces |