text.skipToContent text.skipToNavigation

n° de catalogue : AUF742LVO9048

Description:  AL 7PO 42LRG ECH VO 90D 48R

CUP: 753554106376

Fabriqué ou assemblé au Canada.

Raccord en aluminium en forme de U 7 pouces hauteur du rail latéral 42 pouces largeur de l'échelle coude extérieur vertical 90 degrés rayon 48 pouces
Afficher plus Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:  tnb.ca.abb.com/fr/
  • Fabriqué ou assemblé au Canada.

Descripteurs

Catégorie

Coude pour chemin de câble

Caractéristiques spéciales

90 degree angle

Spécifications

Matériau

Aluminium

Classifications

Marque de produit

Chemin de câbles T&B

Standard

CSA

Dimensions

Largeur

42 Inches

Hauteur du rail latéral

7 pouces

Documents/outils d'aide

Dessin de vente

Cliquez ici