n° de catalogue : AUF742LVO9012
Description: AL RAC 7POD 42LRG VO 90D12R
CUP: 753554093553
Fabriqué ou assemblé au Canada.
Aluminum U-style fitting 7 inches side rail height 42 inches width ladder vertical outside bend 90 degree 12 inches radius
Afficher plus
Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:
tnb.ca.abb.com/fr/
- Fabriqué ou assemblé au Canada.
Descripteurs
Catégorie |
Coude pour chemin de câble |
Caractéristiques spéciales |
90 degree angle |
Spécifications
Matériau |
Aluminium |
Classifications
Marque de produit |
Chemin de câbles T&B |
Standard |
CSA |
Dimensions
Largeur |
42 Inches |
Hauteur du rail latéral |
7 pouces |