text.skipToContent text.skipToNavigation

n° de catalogue : AUF742LHB9012

Description:  AK 7PO 42LRG ECH HB 90D 12R

CUP: 753554092518

Fabriqué ou assemblé au Canada.

Aluminum U-style fitting 7 inches side rail height 24 inches width ladder horizontal bend 90 degree 12 inches radius
Afficher plus Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:  tnb.ca.abb.com/fr/
  • Fabriqué ou assemblé au Canada.

Descripteurs

Catégorie

Coude pour chemin de câble

Caractéristiques spéciales

90 degree angle

Spécifications

Matériau

Aluminium

Classifications

Marque de produit

Chemin de câbles T&B

Standard

CSA

Dimensions

Largeur

24 po

Hauteur du rail latéral

7 pouces