text.skipToContent text.skipToNavigation

n° de catalogue : AUF736LVTD24H

Description:  AL FIT 7IN 36W LAD VERT T DOWN 24R

CUP: 626490798731

Fabriqué ou assemblé au Canada.

Raccord en aluminium, poutre en U, té vertical descendant. Hauteur du rail latéral 7 pouces, largeur 36 pouces. Style de fond en échelle. Rayon nominale 24 pouces. Avec quincaillerie.
Afficher plus Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:  tnb.ca.abb.com/fr/
  • Fabriqué ou assemblé au Canada.

Descriptors

Category

Tee for cable tray

Special Features

24 inches radius

Specifications

Material

Aluminum

Classifications

Brand Name

T&B Cable Tray

Dimensions

Width

36 in

Side Rail Height

7 Inches

ETIM EC001540 Tee for cable ladder

Type of rung

Perforated profile

Cable ladder height

177.8 mm

Cable ladder width

914.4 mm

Inner radius

609.6 mm

Material

Aluminium