Catalog No. : AUF730LVTD36
Description: AL FIT 7IN 30W LAD VERT T DOWN 36R
CUP: 626490792463
Fabriqué ou assemblé au Canada.
Raccord en aluminium, poutre en U, té vertical descendant. Hauteur du rail latéral 7 pouces, largeur 30 pouces. Style de fond en échelle. Rayon nominale 36 pouces.
View More
View Less
For more info visit:
tnb.ca.abb.com/en/
- Fabriqué ou assemblé au Canada.
Descriptors
Catégorie |
Tee for cable tray |
Special Features |
36 inches radius |
Specifications
Material |
Aluminum |
Classifications
Brand Name |
T&B Cable Tray |
Dimensions
Width |
30 in |
Side Rail Height |
7 Inches |
ETIM Classification
ETIM
EC001540 Tee for cable ladder
Type of rung |
Perforated profile |
Cable ladder height |
177.8 mm |
Cable ladder width |
762 mm |
Inner radius |
914.4 mm |
Material |
Aluminium |