n° de catalogue : AUF73006SHSR
Description: AL FIT 7IN 30X6W SOL STR REDUCER
CUP: 626490795365
Fabriqué ou assemblé au Canada.
Raccord en aluminium, poutre en U, réducteur horizontal centré. Hauteur du rail latéral 7 pouces, largeur 30 pouces x 6 pouces. Style de fond solide.
Afficher plus
Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:
tnb.ca.abb.com/fr/
- Fabriqué ou assemblé au Canada.
Descripteurs
Catégorie |
Pièce réductrice pour chemin de câble |
Spécifications
Matériau |
Aluminium |
Classifications
Marque de produit |
Chemin de câbles T&B |
Dimensions
Largeur |
30 pouces x 6 pouces |
Hauteur du rail latéral |
7 pouces |