n° de catalogue : AUF724SCS48H
Description: AL FIT 7IN 24W SOL SUPPORT 48R
CUP: 626490786257
Fabriqué ou assemblé au Canada.
Raccord de support de câbles en aluminium, poutre en U. Hauteur du rail latéral 7 pouces, largeur 24 pouces. Style de fond solide. Rayon nominal de 48 pouces. Avec quincaillerie.
Afficher plus
Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:
tnb.ca.abb.com/fr/
- Fabriqué ou assemblé au Canada.
Descripteurs
Catégorie |
Raccords pour canalisation de chemin de câble |
Caractéristiques spéciales |
Rayon 48 pouces |
Application |
Pour raccords style en H et style en U |
Spécifications
Matériau |
Aluminium |
Classifications
Marque de produit |
Chemin de câbles T&B |
Dimensions
Largeur |
24 po |
Hauteur du rail latéral |
7 pouces |