Catalog No. : AUF718VVO3048H
Description: AL FIT 7IN 18W VEN VO 30D48R
CUP: 626490782013
Fabriqué ou assemblé au Canada.
Raccord coude vertical externe en aluminium, poutre en U. Profondeur du rail latéral 7 pouces, largeur 18 pouces, style de fond ventilé. Angle de 30 degrés, rayon nominal 48 pouces. Avec quincaillerie.
View More
View Less
For more info visit:
tnb.ca.abb.com/en/
- Fabriqué ou assemblé au Canada.
Descriptors
Catégorie |
Bend for cable tray |
Special Features |
30 degree angle |
Specifications
Material |
Aluminum |
Classifications
Brand Name |
T&B Cable Tray |
Standard |
CSA |
Dimensions
Width |
18 in |
Side Rail Height |
7 Inches |
ETIM Classification
ETIM
EC001535 Bend for cable ladder
Change of direction |
Vertically rising |
Type of rung |
Perforated profile |
Deflection (angle) |
30° |
Inner radius |
48 inch |
Material |
Aluminium |